• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Chighia Poly V

CA6PK2315 - SNR

CA6PK2315

Un'ampia offerta di CINGHIE AUSILIARIE di qualità d'origine viene a completare la gamma accessori di NTN-SNR (tendicinghia, pulegge a ruota libera d'alternatore, kit). Un'offerta che garantisce alte prestazioni qualitative.

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Numero di nervature6
Lunghezza 12315 mm
Weight0,243 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMercedes0019937896Mercedes0119978692Mercedes0119979692Mercedes0129973592Saab93185055MercedesA0019937896MercedesA0119979692MazdaL37K-15-909

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMazdaCX7CX7 104/2007 => 08/2009--MazdaCX7CX7 204/2007 => 09/2013--MercedesC-CLASSC-CLASS09/2009 => 01/2011--MercedesCLASSE CCLASSE C I04/1993 => 01/2001--MercedesCLASSE CCLASSE C II03/2000 => 11/2003--MercedesCLASSE CCLASSE C III09/2009 => 11/2015--MercedesCLASSE ECLASSE E II03/1995 => 02/2003--MercedesCLASSE ECLASSE E IV02/2009 => 03/2013--MercedesCLASSE GCLASSE G I03/1998 => 08/2006--MercedesCLASSE SLKCLASSE SLK III12/2010 => 12/2015--MercedesVIANOVIANO 112/2002 => 08/2010--MercedesVITOVITO II12/2002 => 08/2010--Saab900900 II06/1993 => 01/1998--Saab9000900012/1987 => 06/1998--Saab90009000 105/1984 => 06/1998--Saab90009000 212/1989 => 06/1998--