Inserti

CEX210-31 - SNR

CEX210-31

Diametro esterno cilindrico, fissaggio tramite anello eccentrico, tenuta con deflettore

Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
a - Distanza dalle scanalature nell'AE3,7 mm
b - Larghezza scanalatura nell'AE2,7 mm
B - Larghezza Anello interno49,2 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno62,7 mm
B2 - larghezza anello eccentrico di fissaggio /dado18,3 mm
C - Larghezza anello esterno24 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione5,6 mm
d - diametro interno49,213 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola69,5 mm
D - Diametro esterno AE90 mm
G - Impostazione dimensione vite5/16-24UNF
m - Regolazione della distanza della vite6,5 mm
N1 - Diametro scanalatura AE86,79 mm
r - Raggio dell'anello interno1.5
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto24,6 mm
f0 - Fattore14.4
SW - Dimensione Chiave3,969 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico35,1 kN
C0 - Capacità di carico statico23,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,04 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)4,093 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)5,907 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,33 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,665 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,409 Hz