CM-UKP207D1;H2307X - NTN

CM-UKP207D1;H2307X

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • UK207D1;H2307X
  • P207D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarchioNTN
A - Larghezza alloggiamento48 mm
Width over cast dust covers (A5)80 mm
Insert - total width (B1)43 mm
Bore dia. (shaft diameter)30
h - Altezza al centro del cuscinetto47,6 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento18 mm
H2 - Altezza alloggiamento93 mm
Distance of attachment bolt holes (J)127 mm
L - Lunghezza alloggiamento167 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento54 mm
u - Larghezza foro di montaggio17 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio20 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)12 mm
Mounting bolt size (-)14 mm
OTHER FEATURES
Peso2,1 kg