Inserti

CS205 - SNR

CS205

Diametro esterno sferico, montaggio diretto, tenuta a labbro singolo

Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
C - Larghezza anello esterno15 mm
d - diametro interno25 mm
D - Diametro esterno AE52 mm
r - Raggio dell'anello interno0.6
f0 - Fattore14
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico14 kN
C0 - Capacità di carico statico7,88 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,11 kg
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,582 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)5,418 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,697 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,348 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,398 Hz