Inserti

CS208 - SNR

CS208

Diametro esterno sferico, montaggio diretto, tenuta a labbro singolo

Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
C - Larghezza anello esterno18 mm
d - diametro interno40 mm
D - Diametro esterno AE80 mm
r - Raggio dell'anello interno1.1
f0 - Fattore14
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico29,5 kN
C0 - Capacità di carico statico18 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,32 kg
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,607 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)5,393 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,841 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,42 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,401 Hz