Diametro esterno cilindrico, fissaggio con grani filettati, tenuta con deflettore
Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| a - Distanza dalle scanalature nell'AE | 3,7 mm |
| b - Larghezza scanalatura nell'AE | 2,7 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 51,6 mm |
| C - Larghezza anello esterno | 24 mm |
| C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione | 5,6 mm |
| d - diametro interno | 47,625 mm |
| D - Diametro esterno AE | 90 mm |
| G - Impostazione dimensione vite | 3/8-24UNF |
| m - Regolazione della distanza della vite | 9 mm |
| N1 - Diametro scanalatura AE | 86,79 mm |
| r - Raggio dell'anello interno | 1.1 |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 19 mm |
| f0 - Fattore | 14.4 |
| SW - Dimensione Chiave | 4,763 mm |

| PRESTAZIONI | | C - Capacità di carico dinamico | 35,1 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 23,2 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | | Peso | 0,8 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 16,8 N-m |
| FREQUENZE DEL CUSCINETTO | | BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) | 4,093 Hz |
| BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) | 5,907 Hz |
| BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) | 5,33 Hz |
| BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) | 2,665 Hz |
| FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) | 0,409 Hz |