Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Kit semiasse
DK50.002 - SNR
Il kit contiene le seguenti referenze
OJK50.002
OBK50.003
IBK50.001
Documentation
Product information
CARATTERISTICHE
Fitting position
Arrière droit
Weight
7,57 kg
Filettatura o taratura
M24x1
Numero di scanalature interne lato ruota
30
Numero di scanalature lato ruota
28
Numero di scanalature lato differenziale
27
Diametro giunto sferico lato ruota
76 mm
Versione
8 balls
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto
57 mm
Lunghezza 1
827 mm
New part
Oui
OE Equivalents
CostruttoreReferenzaBMW33207609352
Automotive Compatibility
MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneBMW1 SERIES1 SERIES => --BMW2 Convertible2 Convertible => --BMW2 Coupe2 Coupe => --BMW2 Series2 Series => --BMW3312/2011 => 05/2015--BMW3 Series3 Series => --BMW4 Convertible4 Convertible => --BMW4 Coupe4 Coupe => --BMW4 SERIES4 SERIES02/2014 => 01/2016--BMWSERIE 1SERIE 1 II => --BMWSERIE 2SERIE 2 I => --BMWSERIE 3SERIE 3 VI => --BMWSERIE 4SERIE 4 I => --BMW (BRILLIANCE)3 SERIES3 SERIES => --