DK51.001 - SNR
Kit semiasse
Il kit contiene le seguenti referenze
- IBK51.001
- OJK51.001
- OBK51.001
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Fitting position | Arrière gauche |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 37 |
| Versione | 8 balls |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 87 mm |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 70 mm |
| Numero di scanalature lato ruota | 30 |
| Numero di scanalature lato differenziale | 26 |
| Lunghezza 1 | 865 mm |
| Filettatura o taratura | M29x1,5 |
| New part | Oui |
| Weight | 10,802 kg |