Riferimento DK53.001
Il kit contiene le seguenti referenze
- IBK53.003
- OJK53.003
- OBK53.003
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Numero di scanalature lato differenziale | 25 |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 30 |
| Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 5,75 kg |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 76 mm |
| Versione | 8 balls |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 53 mm |
| Lunghezza 1 | 624 mm |
| Filettatura o taratura | M24x1 |
| New part | Oui |