Il kit contiene le seguenti referenze
- OJK53.002
- IBK53.001
- OBK53.002
Documentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Weight | 7,465 kg |
| Fitting position | Avant droit |
| Filettatura o taratura | M24x1 |
| New part | Oui |
| Numero di scanalature lato ruota | 25 |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 35 |
| Numero di scanalature lato differenziale | 34 |
| Versione | 8 balls |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 87 mm |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 51 mm |
| Lunghezza 1 | 629 mm |