Riferimento DK53.012
Il kit contiene le seguenti referenze
- OJK53.004
- IBK53.005
- OBK53.004
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Filettatura o taratura | M20x1 |
| Fitting position | Avant droit |
| Weight | 7,637 kg |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 35 |
| Numero di scanalature lato differenziale | 27 |
| Numero di scanalature lato ruota | 33 |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 87 mm |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 67 mm |
| Lunghezza 1 | 650 mm |
| Lunghezza 2 | 626 mm |
| New part | Oui |