DK53.015 - SNR
Kit semiasse
Il kit contiene le seguenti referenze
- OBK53.004
- IBK53.005
- OJK53.004
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 35 |
| Numero di scanalature lato ruota | 33 |
| Numero di scanalature lato differenziale | 34 |
| Versione | 8 balls |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 87 mm |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 67 mm |
| Lunghezza 1 | 618 mm |
| Lunghezza 2 | 594 mm |
| Filettatura o taratura | M20x1 |
| New part | Oui |
| Weight | 7,464 kg |