Riferimento DK54.052
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Filettatura o taratura | M20x1,5 |
| Fitting position | Avant gauche |
| New part | Oui |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 53 mm |
| Numero di scanalature lato ruota | 36 |
| Lunghezza 1 | 546 mm |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 945 mm |
| Diametro giunto sferico lato cambio | 818 mm |
| Weight | 6,065 kg |
OE Equivalents
Volkswagen1J0407271BGVolkswagen1J0407271CJVolkswagen1J0407271GAVolkswagen, Seat1J0407271GDVolkswagen, Seat1J0407271JLVolkswagen, Skoda1J0407451JXSeat1J0407451NVSeat, Volkswagen1J0407451NXSeat1J0407451TVSeat, Volkswagen1J0407451TXVolkswagen, SeatJZW407451DXAutomotive Compatibility
SeatLEONLEON I11/2001 => 04/2006--SeatTOLEDO IITOLEDO II11/2001 => 06/2004--SkodaOCTAVIAOCTAVIA I => --VolkswagenBORABORA08/1998 => 04/2005--VolkswagenGOLFGOLF11/2001 => --VolkswagenGOLF IVGOLF IV => --