Riferimento DK55.001
Il kit contiene le seguenti referenze
- OJK55.001
- OBK55.016
- IBK55.007
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Fitting position | Avant gauche |
| Filettatura o taratura | M20x1 |
| Weight | 4,68 kg |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 28 |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 49 mm |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 76 mm |
| Versione | 6 balls |
| Lunghezza 1 | 682 mm |
| Numero di scanalature lato ruota | 27 |
| Numero di scanalature lato differenziale | 23 |
| New part | Oui |
OE Equivalents
Renault, Dacia391019117RAutomotive Compatibility
DaciaLOGANLOGAN => 08/2015--DaciaLOGAN IILOGAN II => --DaciaSANDEROSANDERO II09/2012 => 11/2015--RenaultLOGANLOGAN05/2013 => 12/2016--RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY12/2012 => 12/2016--RenaultLOGAN/STEPWAY IILOGAN/STEPWAY II => 06/2014--RenaultSANDERO/STEPWAYSANDERO/STEPWAY09/2012 => 11/2016--RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => 06/2014--RenaultTHALIA IIITHALIA III => 06/2014--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL11/2013 => 06/2014--