DK55.018 - SNR
Kit semiasse
Il kit contiene le seguenti referenze
- OBK55.007
- OJK55.007
- IBK55.002
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| New part | Oui |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 35 |
| Versione | 8 balls |
| Lunghezza 1 | 1004 mm |
| Numero di scanalature lato ruota | 25 |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 526 mm |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 955 mm |
| Diametro giunto sferico lato cambio | 915 mm |
| Numero di scanalature lato differenziale | 34 |
| Filettatura o taratura | M20x1,5 |
| Weight | 9,732 kg |