Riferimento DK55.021
Il kit contiene le seguenti referenze
- OBK55.007
- OJK55.005
- IBK55.002
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Filettatura o taratura | M22x1 |
| Weight | 10,855 kg |
| Fitting position | Avant droit |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 35 |
| Numero di scanalature lato ruota | 27 |
| Numero di scanalature lato differenziale | 34 |
| Versione | 8 balls |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 57 mm |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 87 mm |
| Lunghezza 1 | 1006 mm |
| New part | Oui |