Il kit contiene le seguenti referenze
- OJK55.006
- IBK55.001
- OBK55.007
Documentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Numero di scanalature interne lato ruota | 35 |
| Numero di scanalature lato differenziale | 28 |
| Fitting position | Avant droit |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 60 mm |
| Numero di scanalature lato ruota | 29 |
| Versione | 8 balls |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 87 mm |
| Lunghezza 1 | 1002 mm |
| Filettatura o taratura | M22x1 |
| New part | Oui |
| Weight | 8,958 kg |