DK55.042 - SNR
Kit semiasse
Il kit contiene le seguenti referenze
- IBK55.010
- OJK55.001
- OBK55.004
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Numero di scanalature lato differenziale | 30 |
| Numero di scanalature lato ruota | 27 |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 36 |
| Versione | 8 balls |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 57 mm |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 91 mm |
| Lunghezza 1 | 665 mm |
| Filettatura o taratura | M22x1 |
| New part | Oui |
| Weight | 7,698 kg |