Riferimento DK55.045
Nuovo
Il kit contiene le seguenti referenze
- OBK55.004
- IBK55.010
- Kit giunto lato ruota
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 60 mm |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 35 |
| Numero di scanalature lato ruota | 29 |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 90 mm |
| Numero di scanalature lato differenziale | 39 |
| Versione | 8 balls |
| Lunghezza 1 | 691 mm |
| Filettatura o taratura | M22x1 |
| New part | Oui |
| Weight | 7,355 kg |