Riferimento DK55.046
Nuovo
Il kit contiene le seguenti referenze
- OJK55.004
- OBK55.006
- IBK55.003
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Numero di scanalature lato differenziale | 23 |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 72 mm |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 49 mm |
| Versione | 8 balls |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 9 |
| Lunghezza 1 | 783 mm |
| Filettatura o taratura | M20x1 |
| New part | Oui |
| Weight | 6,955 kg |