DK55.052 - SNR
Kit semiasse
Il kit contiene le seguenti referenze
- OBK55.016
- OJK55.015
- IBK55.018
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 30 |
| Numero di scanalature lato differenziale | 26 |
| Numero di scanalature lato ruota | 23 |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 49 mm |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 76 mm |
| Versione | 8 balls |
| Lunghezza 1 | 931 mm |
| Filettatura o taratura | M20x1 |
| New part | Oui |
| Weight | 8,317 kg |