Riferimento DK55.059
Il kit contiene le seguenti referenze
- OBK55.009
- OJK55.009
- IBK55.014
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Versione | 8 balls |
| Fitting position | Avant gauche |
| Numero di scanalature lato differenziale | 33 |
| Numero di scanalature lato ruota | 23 |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 84 mm |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 49 mm |
| Lunghezza 1 | 689 mm |
| Filettatura o taratura | M20x1 |
| New part | Oui |
| Weight | 6,35 kg |