DK55.066 - SNR
Kit semiasse
Il kit contiene le seguenti referenze
- OBK55.009
- IBK55.014
- OJK55.008
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Filettatura o taratura | M20x1 |
| Fitting position | Avant droit |
| Weight | 9,12 kg |
| Numero di scanalature lato ruota | 25 |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 33 |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 84 mm |
| Numero di scanalature lato differenziale | 34 |
| Versione | 8 balls |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 53 mm |
| Lunghezza 1 | 994 mm |
| New part | Oui |