Il kit contiene le seguenti referenze
- OBK55.012
- IBK55.014
- OJK55.012
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Filettatura o taratura | M20x1 |
| Numero di scanalature lato ruota | 25 |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 33 |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 84 mm |
| Numero di scanalature lato differenziale | 34 |
| Versione | 8 balls |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 53 mm |
| Lunghezza 1 | 666 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 6,889 kg |