Riferimento DK55.074
Il kit contiene le seguenti referenze
- IBK55.004
- OBK55.019
- OJK55.018
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 37 |
| New part | Oui |
| Versione | 6 balls |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 568 mm |
| Numero di scanalature lato ruota | 27 |
| Lunghezza 1 | 1006 mm |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 1085 mm |
| Diametro giunto sferico lato cambio | 98 mm |
| Numero di scanalature lato differenziale | 39 |
| Filettatura o taratura | M22x1,5 |
| Weight | 11,292 kg |