Riferimento DK55.088
Il kit contiene le seguenti referenze
- OBK55.018
- OJK55.021
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Filettatura o taratura | M20x1 |
| Numero di scanalature lato ruota | 25 |
| Numero di scanalature lato differenziale | 26 |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 32 |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 53 mm |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 87 mm |
| Versione | 6 balls |
| Lunghezza 1 | 668 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 6,705 kg |