Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il kit contiene le seguenti referenze
OBK55.009 OJK55.008 IBK55.018
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTERISTICHE Weight 8,475 kg Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto 53 mm Lunghezza 1 952 mm New part Oui Filettatura o taratura M20x1 Fitting position Avant droit Numero di scanalature lato ruota 25 Numero di scanalature lato differenziale 26 Numero di scanalature interne lato ruota 33 Diametro giunto sferico lato ruota 84 mm Versione 8 balls
OE Equivalents Renault 391003112R Renault 391003533R Renault 391008976R Renault 391009002R Renault 7711497448 Renault 8200725500 Renault 8200788674 Renault 8201353624 Automotive Compatibility Renault Fluence FLUENCE 1 02/2013 => - - Renault Fluence FLUENCE 2 02/2013 => - - Renault Fluence Fluence 02/2013 => - - Renault GRAND GRAND 01/2012 => 12/2011 - - Renault Megane MEGANE III => - - Renault MEGANE III Hatchback MEGANE III Hatchback 01/2012 => - - Renault Megane MEGANE IV 01/2012 => - - Renault Megane Megane 01/2012 => - - Renault Scenic SCENIC III => - - Renault Scenic Scenic 01/2012 => - -