Il kit contiene le seguenti referenze
- IBK55.023
- OBK55.011
- OJK55.029
Documentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 44 |
| Weight | 8,814 kg |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 84 mm |
| Filettatura o taratura | M20x1,5 |
| Fitting position | Avant droit |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 30 |
| Versione | 6 balls |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 575 mm |
| Con anello | 1 |
| Numero di scanalature lato ruota | 23 |
| Numero di scanalature lato differenziale | 26 |
| Lunghezza 1 | 866 mm |
| Diametro giunto sferico lato cambio | 94 mm |
| New part | Oui |