Questo prodotto sostituisce il seguente riferimento:
- DK55.153 - SNR
Il kit contiene le seguenti referenze
- IBK55.013
- OJK55.035
- OBK55.011
Documentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Weight | 8,608 kg |
| Fitting position | Avant droit |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 30 |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 905 mm |
| Versione | 6 balls |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 49 mm |
| Numero di scanalature lato ruota | 23 |
| Numero di scanalature lato differenziale | 26 |
| Lunghezza 1 | 911 mm |
| Diametro giunto sferico lato cambio | 82 mm |
| Filettatura o taratura | M20x1,5 |
| New part | Oui |