• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit semiasse

DK55.123 - SNR

DK55.123

Il kit contiene le seguenti referenze

  • OBK55.011
  • OJK55.029

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Fitting positionAvant droit
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Weight6,405 kg
Numero di scanalature interne lato ruota30
Diametro giunto sferico lato ruota89 mm
Versione6 balls
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto575 mm
Numero di scanalature lato ruota23
Numero di scanalature lato differenziale23
Lunghezza 1724 mm
Diametro giunto sferico lato cambio82 mm
Con anello1
Filettatura o taraturaM20x1,5
New partOui

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaNissan3910000Q1HNissan3910000QAGRenault7711135883Renault7711368906Renault8200613820Renault8200623784Renault8200626032

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneNissanINTERSTARINTERSTAR10/2003 => 08/2006--NissanINTERSTARINTERSTAR I08/2002 => 08/2006--NissanKUBISTARKUBISTAR => --NissanKUBISTARKUBISTAR I => --RenaultCLIO IICLIO II09/2002 => --RenaultClioClio03/2001 => 03/2005--RenaultKangooKANGOO I => --RenaultKangooKangoo08/1999 => --RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I09/2002 => --