Riferimento DK55.125
Il kit contiene le seguenti referenze
- Kit giunto lato ruota
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Con anello | 1 |
| Fitting position | Avant droit |
| Filettatura o taratura | M20x1,5 |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 44 |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 32 |
| Versione | 6 balls |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 575 mm |
| Numero di scanalature lato differenziale | 23 |
| Lunghezza 1 | 733 mm |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 925 mm |
| Diametro giunto sferico lato cambio | 81 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 7,317 kg |