Riferimento DK55.126
Questo prodotto sostituisce il seguente riferimento:
- DK55.129 - SNR
Il kit contiene le seguenti referenze
- OJK55.029
- OBK55.011
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 44 |
| Filettatura o taratura | M20x1 |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 30 |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 57 mm |
| Versione | 6 balls |
| Lunghezza 1 | 635 mm |
| Numero di scanalature lato ruota | 23 |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 89 mm |
| Diametro giunto sferico lato cambio | 1155 mm |
| Con anello | 1 |
| Weight | 5,646 kg |
| New part | Oui |