DK55.145 - SNR
Kit semiasse
Il kit contiene le seguenti referenze
- OBK55.021
- Kit giunto lato ruota
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Filettatura o taratura | M22x1,5 |
| Fitting position | Avant gauche |
| New part | Oui |
| Numero di scanalature lato ruota | 27 |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 33 |
| Numero di scanalature lato differenziale | 39 |
| Versione | 8 balls |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 57 mm |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 96 mm |
| Lunghezza 1 | 663 mm |
| Diametro giunto sferico lato cambio | 89 mm |
| Weight | 7,701 kg |