Il kit contiene le seguenti referenze
- OJK55.022
- IBK55.010
- OBK55.004
Documentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Weight | 10,863 kg |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 36 |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 98 mm |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 567 mm |
| Numero di scanalature lato ruota | 27 |
| Numero di scanalature lato differenziale | 30 |
| Lunghezza 1 | 959 mm |
| Fitting position | Avant droit |
| Diametro giunto sferico lato cambio | 97 mm |
| Filettatura o taratura | M18x1,5 |
| New part | Oui |