DK55.170 - SNR
Kit semiasse
Il kit contiene le seguenti referenze
- IBK55.014
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 6,65 kg |
| Diametro guarnizione lato ruota | 84 mm |
| Filettatura o taratura | M22x1,5 |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 56,7 mm |
| New part | Oui |
| Numero di scanalature lato differenziale | 26 |
| Numero di scanalature lato ruota | 27 |
| Lunghezza 1 | 690 mm |
| Lunghezza 2 | 676 mm |