Riferimento DK55.186
Il kit contiene le seguenti referenze
- IBK55.013
- Kit giunto lato ruota
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Weight | 8,28 kg |
| Filettatura o taratura | M20x1 |
| Numero di scanalature lato differenziale | 26 |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 29 |
| Numero di scanalature lato ruota | 23 |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 80 mm |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 49 mm |
| Versione | 6 balls |
| Lunghezza 1 | 883 mm |
| Lunghezza 2 | 869 mm |
| New part | Oui |