Riferimento DK55.202
Il kit contiene le seguenti referenze
- OBK55.009
- OJK55.010
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Numero di scanalature lato differenziale | 26 |
| Numero di scanalature lato ruota | 27 |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 33 |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 84 mm |
| Versione | 8 balls |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 57 mm |
| Lunghezza 1 | 960 mm |
| Lunghezza 2 | 941 mm |
| Filettatura o taratura | M22x1 |
| New part | Oui |
| Weight | 8,63 kg |