DK55.203 - SNR
Kit semiasse
Il kit contiene le seguenti referenze
- OBK55.009
- OJK55.010
- IBK55.014
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 6,7 kg |
| Numero di scanalature lato ruota | 27 |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 33 |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 84 mm |
| Numero di scanalature lato differenziale | 34 |
| Versione | 8 balls |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 57 mm |
| Lunghezza 1 | 644 mm |
| Lunghezza 2 | 627 mm |
| Filettatura o taratura | M22x1 |
| New part | Oui |