Riferimento DK55.215
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Weight | 9,161 kg |
| Filettatura o taratura | M22x1,5 |
| Numero di scanalature lato ruota | 27 |
| Numero di scanalature lato differenziale | 26 |
| Lunghezza 1 | 841 mm |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 567 mm |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 915 mm |
| Diametro giunto sferico lato cambio | 89 mm |
| Lunghezza 2 | 822 mm |
| New part | Oui |