DK55.219 - SNR
Kit semiasse
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Weight | 11,811 kg |
| Filettatura o taratura | M22x1,5 |
| Fitting position | Avant droit |
| Numero di scanalature lato differenziale | 26 |
| Numero di scanalature lato ruota | 27 |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 565 mm |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 1095 mm |
| Diametro giunto sferico lato cambio | 98 mm |
| Lunghezza 1 | 1000 mm |
| Lunghezza 2 | 982 mm |
| New part | Oui |