Riferimento DK55.224
Il kit contiene le seguenti referenze
- IBK55.001
- OBK55.004
- Kit giunto lato ruota
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Filettatura o taratura | M22x1 |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 60 mm |
| Numero di scanalature lato differenziale | 28 |
| Numero di scanalature lato ruota | 29 |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 90 mm |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 36 |
| Versione | 8 balls |
| Lunghezza 1 | 983 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 9,906 kg |