DK59.007 - SNR
Kit semiasse
Il kit contiene le seguenti referenze
- IBK59.002
- OBK59.002
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Filettatura o taratura | M24x1,5 |
| Numero di scanalature lato ruota | 25 |
| Numero di scanalature lato differenziale | 22 |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 585 mm |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 87 mm |
| Diametro giunto sferico lato cambio | 805 mm |
| Lunghezza 1 | 915 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 7,944 kg |