Riferimento DK60.001
Il kit contiene le seguenti referenze
- IBK77.007
- OJK60.001
- OBK58.003
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Filettatura o taratura | M24x1 |
| Numero di scanalature lato differenziale | 25 |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 33 |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 84 mm |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 51 mm |
| Versione | 6 balls |
| Lunghezza 1 | 492 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 5,026 kg |