Riferimento DK66.018
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Fitting position | Avant gauche |
| Filettatura o taratura | M24x1,5 |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 586 mm |
| Numero di scanalature lato ruota | 28 |
| Lunghezza 1 | 653 mm |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 106 mm |
| Diametro giunto sferico lato cambio | 89 mm |
| Numero di scanalature lato differenziale | 37 |
| New part | Oui |
| Weight | 8,973 kg |
OE Equivalents
Fiat1497187088Peugeot3272GLPeugeot3272GNCitroen, Peugeot3272NQCitroen3272RVCitroen3272RWCitroen, Peugeot3272SEPeugeot, Citroen3272SFFiat71792564Citroen, Peugeot9809154580ToyotaSU001A0967Automotive Compatibility
CitroenC5C5 II => --CitroenC6C6 => --CitroenJUMPYJUMPY => --CitroenJUMPYJUMPY I08/2000 => 11/2003--CitroenJUMPYJUMPY II => --CitroenJUMPY II Platform/Chassis | DISPATCHJUMPY II Platform/Chassis | DISPATCH => --DSDS5DS5 1 => --FiatSCUDOSCUDO => --FiatSCUDOSCUDO II => --Peugeot407407 => --Peugeot407407 1 => --Peugeot407407 2 => --Peugeot508508 I => --Peugeot607607 1 => --Peugeot607607 2 => --PeugeotEXPERTEXPERT => --PeugeotEXPERTEXPERT II => --PeugeotRCZRCZ 1 => --PeugeotRCZRCZ 2 => --ToyotaPROACEPROACE I06/2013 => 02/2016--