DK68.006 - SNR
Kit semiasse
Il kit contiene le seguenti referenze
- IBK68.004
- OBK68.003
- OJK68.002
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Filettatura o taratura | M24x1 |
| Fitting position | Avant gauche |
| Numero di scanalature lato differenziale | 26 |
| Numero di scanalature lato ruota | 29 |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 33 |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 84 mm |
| Versione | 8 balls |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 56 mm |
| Lunghezza 1 | 719 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 7,147 kg |