Riferimento DK68.017
Il kit contiene le seguenti referenze
- OJK68.005
- IBK68.005
- OBK68.004
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| New part | Oui |
| Numero di scanalature lato differenziale | 27 |
| Numero di scanalature lato ruota | 29 |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 36 |
| Versione | 8 balls |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 67 mm |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 91 mm |
| Lunghezza 1 | 661 mm |
| Lunghezza 2 | 636 mm |
| Filettatura o taratura | M24x1 |
| Weight | 7,87 kg |