Riferimento DK69.008
Il kit contiene le seguenti referenze
- OBK69.001
- IBK69.004
- Kit giunto lato ruota
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Filettatura o taratura | M22x1 |
| Fitting position | Avant droit |
| Numero di scanalature lato differenziale | 30 |
| Numero di scanalature lato ruota | 26 |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 32 |
| Versione | 8 balls |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 61 mm |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 81 mm |
| Lunghezza 1 | 982 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 8,842 kg |