Supporto a tre cuscinetti, in ghisa grigia, per lubrificazione a grasso
Supporti per cuscinetti multipli, che consentono svariate combinazioni di cuscinetti.
Il kit contiene le seguenti referenze
- 6315C3
- 2x 7315 BG
- V-90S
- ASG 6315
- Fl 20
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| d - diametro interno | 75 mm |
| d1 - Diametro dell'albero tra i cuscinetti | 90 mm |
| d3 - Diametro esterno del manicotto | 90 mm |
| a - Lunghezza dell'alloggiamento | 553 mm |
| b - Larghezza del piede dell'alloggiamento | 330 mm |
| C - Altezza base alloggiamento | 28 mm |
| h - Altezza al centro del cuscinetto | 100 mm |
| h1 - Altezza dell'alloggiamento | 200 mm |
| m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 400 mm |
| n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza) | 260 mm |
| N - Diametro foro di fissaggio | 20 mm |
| B - Distanza tra il foro di fissaggio e l'albero | 91,5 mm |
| W - Distanza cuscinetto | 436 mm |
| W1 - Lunghezza centro dell'albero | 356,5 mm |
| W2 - Lunghezza estremità dx dell'albero | 130,5 mm |
| W3 - Lunghezza estremità sx dell'albero | 96 mm |
| A1 | 45 mm |
| A2 | 35 mm |
| A3 - Larghezza base ZLG | 70 mm |
| D - diametro esterno cuscinetto | 160 mm |
| Peso | 47 kg |
| Materiale dell'alloggiamento | grey cast |
| VITI | |
|---|---|
| G - Viti di fissaggio | M16 |
| Coppia raccomandata viti di fissaggio | 150 N-m |
| Viti rivestimento | M8x25 |
| Coppia raccomandata viti rivestimento | 17 N-m |