Supporti monoblocco ZLG (DLG)

DLG 319 AF - SNR

DLG 319 AF

Supporto a tre cuscinetti, in ghisa grigia, per lubrificazione a grasso

Supporti per cuscinetti multipli, che consentono svariate combinazioni di cuscinetti.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • 6319C3
  • 2x 7319 BG
  • V-110S
  • ASG 6319
  • Fl 24

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno95 mm
d1 - Diametro dell'albero tra i cuscinetti110 mm
d3 - Diametro esterno del manicotto110 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento626 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento400 mm
C - Altezza base alloggiamento35 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto125 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento248 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)480 mm
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza)320 mm
N - Diametro foro di fissaggio24 mm
B - Distanza tra il foro di fissaggio e l'albero90,5 mm
W - Distanza cuscinetto495 mm
W1 - Lunghezza centro dell'albero404,5 mm
W2 - Lunghezza estremità dx dell'albero149 mm
W3 - Lunghezza estremità sx dell'albero107 mm
A160 mm
A250 mm
A3 - Larghezza base ZLG90 mm
D - diametro esterno cuscinetto200 mm
Peso82 kg
Materiale dell'alloggiamentogrey cast
undefined
VITI
G - Viti di fissaggioM20
Coppia raccomandata viti di fissaggio290 N-m
Viti rivestimentoM8x25
Coppia raccomandata viti rivestimento17 N-m