• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Supporti monoblocco ZLG (DLG)

DLG 320 AD - SNR

DLG 320 AD

Supporto a tre cuscinetti, in ghisa grigia, per lubrificazione a grasso

Supporti per cuscinetti multipli, che consentono svariate combinazioni di cuscinetti.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • V-120S
  • NU 320 EG15 C3 + 6320 C3
  • Fl 27
  • NU 320 EG15 C3

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno100 mm
d1 - Diametro dell'albero tra i cuscinetti115 mm
d3 - Diametro esterno del manicotto120 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento657 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento400 mm
C - Altezza base alloggiamento40 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto130 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento264 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)500 mm
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza)320 mm
N - Diametro foro di fissaggio24 mm
B - Distanza tra il foro di fissaggio e l'albero95,5 mm
W - Distanza cuscinetto525,5 mm
W1 - Lunghezza centro dell'albero432 mm
W2 - Lunghezza estremità dx dell'albero153 mm
W3 - Lunghezza estremità sx dell'albero106 mm
A160 mm
A250 mm
A3 - Larghezza base ZLG80 mm
D - diametro esterno cuscinetto215 mm
Peso93 kg
Materiale dell'alloggiamentogrey cast
undefined
VITI
G - Viti di fissaggioM20
Coppia raccomandata viti di fissaggio290 N-m
Viti rivestimentoM8x25
Coppia raccomandata viti rivestimento17 N-m